製品の公開
Coma 4L medium stool
Coma 4L medium stool
Coma 4L medium stool
    Enea

    Coma 4L medium stool

    Google翻訳”,

    スツールのComaコレクションには、さまざまな高さとベースオプションがあります。このファミリーは、シンプルなデザインと、あらゆる環境や環境にマッチする幅広い仕上げオプションが特徴です。

    Coma 4Lスツールは、このモデルに非常に軽量な4本足のラッカー仕上げのスチール構造を採用しています。シートはポリプロピレンまたは人工合板で作ることができ、布張りすることができます。このスツールは、3つの高さで利用できます。低いもの、カフェ、バー、レストラン用の高いもの、およびより多くの企業や住宅のスペース用の中程度の高さです。

    仕様
      • Ø16×2 mm round cold rolled steel tube
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
    技術仕様
    • Unique ref2051
    • コレクションセットComa
    • コレクションStool
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-09-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)695
    • 幅(mm)355
    • 奥行き(mm)355
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルポリプロピレン
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)6.52
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_85
    • Uniclass2015詳細Stools
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-21 11 00
    • OmniClassタイトルCommercial Furniture
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (49)
    5つ星のうち4.5 4.5 (14)
    5つ星のうち4.3 4.3 (45)
    5つ星のうち3.6 3.6 (8)
    5つ星のうち4.8 4.8 (16)
    5つ星のうち4.5 4.5 (15)