製品の公開
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
    Enea

    Coma Wood Stool medium

    5つ星のうち4.24.2(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    持続可能な森林からの木材で生産されたComaWoodは、4本足の天然またはステンドグラスのオーク材をベースにしています。シートはポリプロピレンまたは人工合板で作ることができ、布張りすることができます。このモデルは、3つの高さで利用できます。低いモデル、カフェ、バー、レストラン用の高いモデル、およびより多くの企業や住宅スペース用の中高モデルです。

    仕様
      • Solid wooden legs (oak) Ø25/35 mm
      • Die-cast aluminium seat base support L-2630 UNE 38-263
      • Stainless steel footrests
      • UNE-EN 16139-2015
    技術仕様
    • Unique ref2092
    • コレクションセットComa
    • コレクションStool
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-09-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)700
    • 幅(mm)370
    • 奥行き(mm)370
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル椅子張り用材料
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)6.42
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_85
    • Uniclass2015詳細Stools
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-21 11 00
    • OmniClassタイトルCommercial Furniture
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (49)
    5つ星のうち4.5 4.5 (14)
    5つ星のうち4.3 4.3 (45)
    5つ星のうち3.6 3.6 (8)
    5つ星のうち4.8 4.8 (16)
    5つ星のうち4.5 4.5 (15)