製品の公開
Kaiak confident armchair with castors
Kaiak confident armchair with castors
    Enea

    Kaiak confident armchair with castors

    5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    Kaiakコレクションは、オーク材の輪郭と張りの組み合わせを提供し、進化する快適な椅子とラウンジを提供します。それは公共および専門家のものと同じくらい国内の設定に適しています。

    キャスター付きのカイアックコンフィデントチェアのシェルは、アームの有無にかかわらず、天然またはステンドグラスのオーク材でできており、完全に布張り、布張りのシート、4分の3の布張り、内側の布張りなど、さまざまな張りのオプションがあります。その4つ星のベースはキャスターのために固定されており、私たちの色のいずれかでラッカーを塗ることができます。

    仕様
      • Curved, high-frequency moulded oak plywood shell and E-1 adhesive
      • Screw-nut metallic joints
      • 4-spoke die-cast aluminium
      • UNE-EN 16139-2015

    技術仕様
    • Unique ref3284r
    • コレクションセットKaiak
    • コレクションChair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-10-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)815
    • 幅(mm)565
    • 奥行き(mm)545
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル木
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)13.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-21 11 00
    • OmniClassタイトルCommercial Furniture
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (49)
    5つ星のうち4.5 4.5 (14)
    5つ星のうち4.3 4.3 (45)
    5つ星のうち3.6 3.6 (8)
    5つ星のうち4.8 4.8 (16)
    5つ星のうち4.5 4.5 (15)