製品の公開
Street armchair
Street armchair
Street armchair
Street armchair
Street armchair
Street armchair
Street armchair
Street armchair
Street armchair
Street armchair
    Enea

    Street armchair

    5つ星のうち4.74.7(10 レビュー)
    Google翻訳”,

    ストリートコレクションの椅子とスツールは、屋外用家具への拡大の第一歩を表しています。鋼管を成形する独自の技術により、家族はあらゆる気象条件に耐えることができます。

    ストリートアームチェアは、椅子と同じように、屋外スペース用に特別に設計されており、どの色でも漆塗りのスチールで作られています。これは非常に人間工学に基づいたモデルであり、積み重ね可能で、オプションのシートクッションが利用可能です。


    仕様
      • Ø16×2 mm round cold rolled steel tube
      • Steel backrest and seat slats
      • Cataphoresis-treated for outdoor use
    技術仕様
    • Unique ref3600
    • コレクションセットStreet
    • コレクションChair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)775
    • 幅(mm)585
    • 奥行き(mm)530
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)6.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-21 11 00
    • OmniClassタイトルCommercial Furniture
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (49)
    5つ星のうち4.5 4.5 (14)
    5つ星のうち4.3 4.3 (45)
    5つ星のうち3.6 3.6 (8)
    5つ星のうち4.8 4.8 (16)
    5つ星のうち4.5 4.5 (15)