製品の公開
Bio L chair
Bio L chair
Bio L chair
Bio L chair
    Enea

    Bio L chair

    5つ星のうち3.93.9(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    バイオコレクションはユーザーに快適さを提供し、契約部門や作業スペースに最適です。利用可能な2つの異なるモデルがあります。短い背もたれを備えたより軽量なモデル、Bioと、大きな背もたれを備えたより人間工学的なモデル、BioLです。

    バイオチェアの4本足の構造は、当社の任意の色でクロームメッキまたはラッカー塗装されたスチールでできており、シートと背もたれは、さまざまな生地で布張りできるポリプロピレンで作られています。このモデルの頑丈さは、待合室、病院、公共および契約部門などの交通量の多いスペースに簡単に溶け込むことを意味します。

    仕様
      • 30x20x2 mm oval cold rolled steel tube
      • Die-cast aluminium backrest supports L-2630 UNE 38-263
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
      • UNE-EN 16139-2015
    技術仕様
    • Unique ref3901
    • コレクションセットBio
    • コレクションChair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-09-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)801
    • 幅(mm)481
    • 奥行き(mm)552
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルポリプロピレン
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)9.08
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-21 11 00
    • OmniClassタイトルCommercial Furniture
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (49)
    5つ星のうち4.5 4.5 (14)
    5つ星のうち4.3 4.3 (45)
    5つ星のうち3.6 3.6 (8)
    5つ星のうち4.8 4.8 (16)
    5つ星のうち4.5 4.5 (15)