製品の公開
Lottus Chair
Lottus Chair
Lottus Chair
Lottus Chair
Lottus Chair
Lottus Chair
Lottus Chair
Lottus Chair
Lottus Chair
Lottus Chair
    Enea

    Lottus Chair

    5つ星のうち4.34.3(36 レビュー)
    Google翻訳”,

    Lottusは、軽量で人間工学に基づいた座席ソリューションの完全なファミリーです。家庭でも、公共の環境でも、親密な環境でも、そのデザインはあらゆる状況でセンスを発揮します。幅広い素材と仕上げが利用できるため、このコレクションには豊富な可能性があります。

    Lottusチェアは、4本足のスチール構造で、クロームまたはラッカーのオプションがあり、どの色でも使用できます。木製シェル、ポリプロピレンまたは布張りのシートパッドの有無にかかわらず、ポリプロピレンシェル、または完全に布張りのシートなど、さまざまな仕上げが可能です。これらすべての可能性により、この椅子はさまざまなスペースに適しています。

    仕様
      • Ø16×2 mm round cold rolled steel tube
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
      • UNE-EN 16139-2015
    技術仕様
    • Unique ref4801
    • コレクションセットLottus
    • コレクションChair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-09-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)775
    • 幅(mm)530
    • 奥行き(mm)525
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルポリプロピレン
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)8.36
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-21 11 00
    • OmniClassタイトルCommercial Furniture
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (49)
    5つ星のうち4.5 4.5 (14)
    5つ星のうち4.2 4.2 (9)
    5つ星のうち4.3 4.3 (45)
    5つ星のうち4.8 4.8 (16)
    5つ星のうち4.5 4.5 (15)