製品の公開
Ema sledge chair with open backrest
Ema sledge chair with open backrest
Ema sledge chair with open backrest
Ema sledge chair with open backrest
Ema sledge chair with open backrest
Ema sledge chair with open backrest
Ema sledge chair with open backrest
Ema sledge chair with open backrest
    Enea

    Ema sledge chair with open backrest

    Google翻訳”,

    Emaコレクションの軽量、強度、高い積み重ね性は、一連の用途の広い補完的なアクセサリとともに、多目的スペース、契約セクター、および共有エリアに適応できるようにします。

    背もたれが開いたエマチェアは丈夫で軽量で、最大45ユニットまで積み重ねることができるため、あらゆる種類のスペース、特に契約部門に最適です。そり鋼構造は、当社の任意の色でクロームメッキまたはラッカー塗装することができ、シートと背もたれはポリプロピレンまたは布張りで利用できます。その上、それは利用可能な布張りのシートパッドを持っています、それは多目的または混雑したスペースに非常に役立ちます、完全な布張りバージョンより少ない摩擦を引き起こすことによって積み重ねを改善します。この場合、積み重ね可能性は、トロリーで最大20ユニット、床で最大15ユニットに達します。

    仕様
      • Ø13×1.5 mm round cold rolled steel tube
      • Robotic MIG/MAG welding according to UNE EN 287-1:2011 standards
      • Stacked on transport and storage trolley: 45 in polypropylene and 20 in upholstered version
      • Stacked on floor and transport trolley: 20 in polypropylene and 15 in upholstered version
      • UNE-EN 16139-2015
    技術仕様
    • Unique ref8101
    • コレクションセットEma
    • コレクションChair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-10-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)807
    • 幅(mm)505
    • 奥行き(mm)552
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルポリプロピレン
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)7.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-21 11 00
    • OmniClassタイトルCommercial Furniture
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (49)
    5つ星のうち4.5 4.5 (14)
    5つ星のうち4.3 4.3 (45)
    5つ星のうち3.6 3.6 (8)
    5つ星のうち4.8 4.8 (16)
    5つ星のうち4.5 4.5 (15)