製品の公開
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
    Enea

    Iron table

    5つ星のうち4.54.5(14 レビュー)
    Google翻訳”,

    鉄のテーブルは、絶対的な安定性を提供する私たちの色のいずれかでラッカーを塗られた鉄骨構造を持っています。さまざまな高さ、さまざまな仕上げ、テーブルトップの形状を備えているため、カフェ、バー、レストラン、ホテルに最適ですが、より多くの企業環境にも適しています。

    仕様
      • Steel base
      • Ø50×2 mm round cold rolled steel tube
      • Circular, square or rounded-square top with straight or bevelled edges, available in melamine, HPL, Fenix or oak
    技術仕様
    • Unique ref84587302438V700700
    • コレクションセットIron
    • コレクションTable
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)730
    • 幅(mm)700
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)12.29
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_21
    • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-21 11 00
    • OmniClassタイトルCommercial Furniture
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (45)
    5つ星のうち4.6 4.6 (48)
    5つ星のうち4.7 4.7 (18)
    5つ星のうち4.5 4.5 (15)
    5つ星のうち4.2 4.2 (10)
    5つ星のうち4.8 4.8 (16)