製品の公開
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
    Enea

    Puck pouf low

    5つ星のうち4.44.4(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    幅広い装飾と仕上げを備えたパックは、どんな空間にも歓迎される色のタッチをもたらす、幸運でモダンなコレクションです。ベースにはキャスターが付いており、シートに躍動感を与え、ユニークなモデルを生み出します。

    ローパックプーフは、キャスター付きまたはキャスターなしで、当社の任意の色で研磨またはラッカー塗装されたアルミニウムベースを備えています。シートは1つまたは2つのファブリックで装飾することができます。そのため、同じプーフに1つ、2つ、または3つのトーンを組み合わせることができます。

    仕様
      • Die-cast aluminium base L-2630 UNE 38-263
      • Foam interior
      • UNE-EN 16139-2015
    技術仕様
    • Unique ref9505
    • コレクションセットPuck
    • コレクションPuff
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-09-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)370
    • 幅(mm)390
    • 奥行き(mm)390
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル椅子張り用材料
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)6.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-21 11 00
    • OmniClassタイトルCommercial Furniture
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (49)
    5つ星のうち4.5 4.5 (14)
    5つ星のうち4.3 4.3 (45)
    5つ星のうち3.6 3.6 (8)
    5つ星のうち4.8 4.8 (16)
    5つ星のうち4.5 4.5 (15)