製品の公開
Tray high chair
Tray high chair
Tray high chair
    Enea

    Tray high chair

    5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    教育環境や共有エリアに最適な家族であるトレイチェアには、Lottusコレクションの仕上げの完全な範囲が付属しています。構造は金属製で、ライティングテーブルとトレイは個々のニーズに合わせてシームレスに統合されています。

    トレイチェアは、構造上のシェルとキャスター、トレイ、折りたたみ式のライティングテーブルを組み合わせているため、学習や多目的スペースの要件に対応するのに非常に便利です。シェルには、木製シェル、ポリプロピレンまたは布張りのシートパッドの有無にかかわらずポリプロピレンシェル、または完全に布張りのシートパッドなど、さまざまな仕上げが用意されています。さらに、背もたれとライティングテーブルは2次元で作成できます。

    仕様
      • Ø14×2 mm round cold rolled steel tube
      • Die-cast aluminium supports L-2630 UNE 38-263
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
    技術仕様
    • Unique ref9787
    • コレクションセットTray
    • コレクションChair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)860
    • 幅(mm)550
    • 奥行き(mm)550
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルポリプロピレン
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)17.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-21 11 00
    • OmniClassタイトルCommercial Furniture
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (49)
    5つ星のうち4.5 4.5 (14)
    5つ星のうち4.3 4.3 (45)
    5つ星のうち3.6 3.6 (8)
    5つ星のうち4.8 4.8 (16)
    5つ星のうち4.5 4.5 (15)