製品の公開
Tork Xpressnap® Stand Napkin Dispenser Black
Tork Xpressnap® Stand Napkin Dispenser Black
Tork Xpressnap® Stand Napkin Dispenser Black
    Tork-Essity-EU

    Tork Xpressnap® Stand Napkin Dispenser Black

    Google翻訳”,
    TorkXpressnap®ナプキンディスペンシングシステムは、従来のディスペンサーと比較してナプキンの使用量を少なくとも25%削減し、ナプキンの消費と無駄を削減することを保証します。さまざまな施設に合うように、さまざまなナプキンの品質とサイズを提供しています。
    • 一度に1つずつ調剤することで衛生状態が改善されます
    • ナプキンの無駄を減らします
    • Ad-a-Glanceウィンドウを介した広告機能
    • 壁に取り付けることができます
    • ファーストフード店、食堂、スタジアム、遊園地に最適
    技術仕様
    • Unique ref272211
    • コレクションセットSignature
    • コレクションNapkin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)622
    • 幅(mm)235
    • 奥行き(mm)235
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture

    対応地域

    ヨーロッパ