製品の公開
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Grey
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Grey
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Grey
    Tork-Essity-EU

    Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Grey

    Google翻訳”,

    Tork Xpressnap® テーブルトップ ディスペンサーは、テーブルでナプキンを提供する限定サービスのレストランに最適です。このコンパクトでモダンなディスペンサーは、一度に 1 枚ずつナプキンを供給し、衛生状態を改善し、従来のナプキン ディスペンサー システムと比較してナプキンの消費を少なくとも 25% 削減します。現代的な色を幅広く取り揃えているので、インテリアに合わせやすいです。

    仕様
      • Made with durable and easy to clean materials that reduce maintenance and labour costs.
      • AD-A-Glance® customisable display window serves as an advertising tool to promote your products and engage with your guests.
      • One-at-a-time dispensing for reduced consumption and increased hygiene
      • A fully covered dispenser to better protect napkins
      • The level indicator shows when it is time to refill, enabling 100% napkin availability. No more running out of napkins during peak times of day.
      • Certified easy to use by the Swedish Rheumatism Association, including opening and loading
    技術仕様
    • Unique ref272613
    • コレクションセットSignature
    • コレクションNapkin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)175
    • 幅(mm)205
    • 奥行き(mm)151
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture

    対応地域

    ヨーロッパ