製品の公開
Tork Xpressnap Fit® Tabletop Napkin dispenser
Tork Xpressnap Fit® Tabletop Napkin dispenser
Tork Xpressnap Fit® Tabletop Napkin dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Xpressnap Fit® Tabletop Napkin dispenser

    Google翻訳”,
    あなたのビジネスをより効率的に運営してください。 TorkXpressnapFit®ディスペンサーは、テーブルやカウンターでナプキンを提供する小さなチェーン店や独立したレストランに最適です。私たちの最もコンパクトなXpressnapシステムは、一度に1つずつナプキンを使用して、廃棄物とナプキンを同様に節約します。 TorkXpressnapFit®は、高速折りたたみシステムやカウンターフォールドシステムと比較して、詰め替えの合間に多くのゲストにサービスを提供するだけでなく、在庫スペースを削減し、廃棄される未使用のナプキンを半分以上削減します。 -フルサイズのナプキンは、小さなフットプリントのディスペンサーに合うように折りたたまれています。 -AD-A-Glance®のカスタマイズ可能な表示ウィンドウは、ビジネスを宣伝するための広告ツールとして機能します。 -耐久性があり、お手入れが簡単なディスペンサーは、メンテナンスの時間を短縮し、ナプキンを汚れやこぼれから保護します。 -レベルインジケーターは、いつ補充するかを示し、100%のナプキンの可用性を可能にします。 1日のピーク時にナプキンが不足することはもうありません。
    技術仕様
    • Unique ref272900
    • コレクションセットTork Xpressnap Image
    • コレクションNapkin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)170
    • 幅(mm)113
    • 奥行き(mm)141
    関連
    • 主なマテリアルPC/ABS
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_62
    • Uniclass2015詳細Paper towel dispensers