製品の公開
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
    Tork-Essity-EU

    Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5

    Google翻訳”,

    Tork PeakServe自動ディスペンサーは、スタッフが清掃時間を最大限に活用し、人の流れを良好に保つ必要がある、人通りの多い洗面所向けに設計された最新のイノベーションです。最長のバッテリー寿命*を誇り、毎回1秒未満でタオルを供給します。Tork PeakServe® Continuous™ハンドタオルと互換性のあるこのシステムは、1,230枚という非常に高い容量を誇ります。圧縮された詰め替え用タオルは装填が速く、いつでも補充でき、保管や持ち運びも簡単なため、スタッフは補充ではなく清掃に集中できます。*150,000枚のタオルを供給するKimberly-Clark IconおよびKimberly-Clark Professional電子ロールハンドタオルディスペンサー9960、およびバッテリーセットあたり100ロール(25.4cmのタオル78,000枚)を供給するKatrin System電子ペーパータオルディスペンサーとの比較。 Tork PeakServe Automatic は、詰め替え品品番 100585 を使用して、バッテリー セット 1 つにつき少なくとも 500,000 枚のペーパー ハンド タオルを供給します。

    • 1回に1つずつ分配することで消費量を減らし、衛生面を向上
    • バッテリー使用の代替としての壁コンセントソリューション
    • 紙切れを防ぐために束を簡単に補充できます
    • 簡単な洗浄と直感的な補充で時間を節約
    仕様

    技術仕様
    • Unique ref552504
    • コレクションセットElevation
    • コレクションHand wiping
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)645
    • 幅(mm)379
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)4.22
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー