製品の公開
Tork Air Freshener Spray Dispenser
Tork Air Freshener Spray Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Air Freshener Spray Dispenser

    Google翻訳”,
    トークエアフレッシュナーには、あらゆる洗面所の雰囲気を高めるためのさまざまな香りのリフィルがあります。
    • トークエレベーション
    • 迅速な補充:簡単なメンテナンス
    • 鮮度が長持ち:最長90日間の新鮮な空気
    • 空のインジケーター:最適な臭気管理
    技術仕様
    • Unique ref562000
    • コレクションセットElevation
    • コレクションAir Care
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)174
    • 幅(mm)97
    • 奥行き(mm)60
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国マレーシア
    • 正味重量(kg)0.29
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_02
    • Uniclass2015詳細Air fresheners
    • OmniClassNumber23-21 43 15 11
    • OmniClassタイトルAir Freshener Dispensers

    対応地域

    ヨーロッパ