製品を公開する
Tork Bin
Tork Bin
Tork Bin
    Tork-Essity-EU

    Tork Bin

    Google翻訳,
    Tork 5リットルビンは、最新の衛生的で用途の広いゴミ箱をゲストに提供するためのウェルカムソリューションです。受賞歴のあるデザインシリーズTorkElevationの一部であり、洗面所を真に完成させる外観も備えています。

    Tork 5リットルビンは、最新の衛生的で用途の広いゴミ箱をゲストに提供するためのウェルカムソリューションです。受賞歴のあるデザインシリーズTorkElevationの一部であり、洗面所を真に完成させる外観も備えています。
    • お手入れが簡単
    • 個別処分
    • サイズが小さい
    • 廃棄物処理が簡単
    技術仕様
    • 固有参照番号564008
    • 製品ファミリElevation
    • 製品グループBin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • 版番号1
    • 高さ(mm)338
    • 幅(mm)190
    • 奥行き(mm)160
    関連
    • 主要素材プラスチック
    • 副素材プラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ハンガリー
    • 正味重量(kg)0.875
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - ゴミ箱
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 説明Waste bins
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルWaste Receptacles
    • OmniClass 番号23-21 17 11
    • OmniClass タイトルInterior Waste Bins
    • CSI UniFormat II コードD2030
    • CSI UniFormat II タイトルSanitary Waste

    対応地域

    ヨーロッパ