製品の公開
Tork Soap and Sanitiser Dispenser, Black
Tork Soap and Sanitiser Dispenser, Black
Tork Soap and Sanitiser Dispenser, Black
Tork Soap and Sanitiser Dispenser, Black
    Tork-Essity-EU

    Tork Soap and Sanitiser Dispenser, Black

    Google翻訳”,

    Tork スキンケア ディスペンサー エレベーション デザインは、あらゆる場所にフィットし、密封ボトルに入ったさまざまな Tork 石鹸、消毒剤、ローションと一緒に使用できます。使いやすさが認定されており、すべてのユーザーに良好な手指​​衛生を提供します。エレベーション ディスペンサーは機能的でモダンなデザインで、ゲストに忘れられない印象を与えます。

    仕様
      • Easy-to-use design and refilling proven with a third-party certificate* – promotes good hand hygiene for all users, including children and the elderly
      • Helps secure good hygiene: Factory-sealed bottle with a new pump for every refill helps reduce risk of contamination and protect the formulations all the way to the user.
      • Reduce time for cleaning staff: Certified effortless refilling ** in less than 10 seconds ***
      • High-capacity reducing waste: helps reduce consumption by up to 50%****
      • Maximise efficiency, this Tork dispenser is designed to deliver over a million hand washes.*****
    技術仕様
    • Unique ref564508
    • コレクションセットElevation
    • コレクションSkin Care
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)305
    • 幅(mm)122
    • 奥行き(mm)106
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)0.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
    • Uniclass2015詳細Soap dispensers
    • OmniClassNumber23-31 25 29 13
    • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers

    対応地域

    ヨーロッパ