製品の公開
Eurofase 17470-018 Catara Pendant
Eurofase 17470-018 Catara Pendant
Eurofase 17470-018 Catara Pendant
    Eurofase Lighting

    Eurofase 17470-018 Catara Pendant

    Google翻訳”,

    熟成されたシルバー仕上げは、このダイヤモンド風のショーピースにヴィンテージ感を与えます。スパイラル構造のフレームワークには、角柱状の液滴がアクセントになった八角形のクリスタルガラスのデザインが収められています。このきらめくデザインは、比類のない照明を提供しながら、きらめく透明度で輝きます。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • No.: 17470-018
      Product Color: SILVER LEAF
      Shade / Accent Colour: CRYSTAL
      Length: 38″
      Width: 28″
      Height: 29.25″
      Overall Height: 209.25″
      Weight: 59.1lbs

      Number of Bulbs: 8
      Light Source: Incandescent
      Light Source Type: B10
      Input Voltage: 120V
      Bulb Voltage: 120V
      Socket Type: E12
      Wattage: 60W
      Total Wattage: 480W
      Bulb Included: No
      Dimmable: Yes

      Light Direction: Down
      Hanging Support Type: CHAIN
      Hanging Support Length: 180″
      Adjustable Lamp Head: No

    技術仕様
    • Unique refEurofase-17470-018-Catara-Pendant
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling mounted
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品