製品の公開
Euroline®250 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Euroline®250 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding

Google翻訳”,
EUROLINE®300 壁被覆用の建築用自立型鋼プロファイル (1.300.24)。プロファイルの深さ 24 mm。表紙幅300mm※。 1mmから1.20mmまでの厚さ。亜鉛メッキおよびコーティングされた鋼板 (EN 10169) で、標準的な Europerfil の色とコーティングが施されています。 CE マーキング (EN 14782)。垂直および水平ファサードの設置。 (*)カバー幅は可変の場合があります。
仕様
  • EUROLINE®300 architectural self-supporting steel profile for external walls (1.300.24). Depth of profile 24 mm. Cover width 300 mm*. Thickness from 1 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Optional complements: Perforation is allowed for lighting and natural ventilation, horizontal and vertical folded corners. (*)Cover width may be variable. Other materials, please contact Europerfil Technical Dept.
技術仕様
  • Unique refeuroline_250_fa
  • コレクションセットWall cladding
  • コレクションMetallic Cladding Profiles for wall
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)24
  • 幅(mm)250
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁