製品を公開する
Galatea®1000 PIR Insulated sandwich panel
Europerfil

Galatea®1000 PIR Insulated sandwich panel

Google翻訳,

Galatea®1000 PIR は、壁面被覆用の自立型二重金属面絶縁ポリイソシアヌレート (PIR) サンドイッチ パネルで、滑らかな外面と隠れた固定ジョイント システムを備えています。厚さは 40 mm から 60 mm まで。カバー幅は 1100 mm です。色とコーティングは環境に応じて選択できます。標準色ガイドを請求してください。建築壁用。垂直および水平設置。

仕様
  • Galatea®1000 PIR is a self-supporting double skin metal faced insulating polyisocyanurate (PIR) sandwich panel for wall cladding, with smooth external side and hidding fixing joint system. Thicknesses from 40 mm up to 60 mm. Cover width 1100 mm. Colours and coatings to be choosen according to the environment. Ask for Standard Colours Guide. Used for architectural walls. Vertical and horizontal installation. CE marking (EN 14509). Fire reaction Euroclase B-s1,d0. The panel is supplied with self-drilling screws and load distribution plates. Optional complements: omega transversal seal system in steel or extruded aluminium shell, longitudinal and transversal EPDM seals, roller and gauges for EPDM seal assembly, anchor clip.

技術仕様
  • 固有参照番号galatea_1000_pir-copy
  • 製品ファミリFaçade sandwich panel
  • 製品グループPIR-PUR Façade Sandwich Panel Hidden fixing
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-07
  • 版番号1
  • 幅(mm)1000
関連
  • 主要素材スチール
  • 副素材Polyisocyanorate PIR
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリー壁 - 表層仕上げ
  • IFC分類壁
  • UNSPSC 名称Wall finishing materials
  • UNSPSC コード301615