ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
KYRA21® 建築用壁被覆用自立型鋼製プロファイル (1.320.73)。プロファイルの深さは 73 mm。カバー幅320mm。厚さは0.6mmから1.20mmまで。亜鉛メッキおよびコーティングされた鋼板 (EN 10169) で、標準の Europerfil カラーおよびコーティングが施されています。 CE マーキング (EN 14782)。垂直および水平ファサードの設置。

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。