製品を公開する
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
    Eurospacers

    Speedies® Foundation Reinforcement Spacer

    Google翻訳,
    Speedies® Foundation – 新世代の補強スペーサー Speedies® Foundation は、EPS 断熱材、砂、砂利、プラスチック シートなど、軟らかく、不均一で、損傷を受けやすい基材に溶接金網を使用するように特別に設計されています。優れた圧縮荷重支持能力を提供するこれらの安定したボウル型のスペーサーは、ヨーロッパおよびそれ以外の市場で急速に普及しています。その大きく平らな支持面により、スペーサーが基材に沈み込むのを防ぎ、そのような表面に設置した場合の防湿層やラドン膜の損傷のリスクを最小限に抑えます。さらに、幅広のベースにより、優れた安定性と転倒リスクの低減が実現します。世界最速の補強スペーサー システム 世界最速の補強スペーサーおよび必要なコンクリート被覆に補強メッシュを配置するための設置方法として、Speedies® は、設置コストと効率の点で他の補強スペーサー システムを評価する際のベンチマークとなっています。 Speedies® Foundation を使用すると、補強スペーサーの設置と位置決めに必要な時間が最大 95% 短縮され、時間の節約が 65% を下回ることはほとんどありません。ベンチマーク製品であり、最速の設置方法である Speedies® は、より遅い従来の補強スペーサーシステムで必然的に必要となる追加の設置時間に関連する累積コストを排除します。低炭素フットプリント 消費者の家庭廃棄物から作られたリサイクル ポリプロピレン/ポリエチレン (PP/PE) から製造されています。独自のスペース効率の良い設計により、輸送関連の炭素排出量が削減されます。環境製品宣言 (EPD) が利用可能です。推奨使用量 用途の要件に応じて、通常 1 m² あたり 1.0 ~ 1.5 個のスペーサー。Speedies® Drop-stick – 人間工学に基づいた設置ツール Speedies® Drop-stick は、Speedies® 補強スペーサーを持ち運び、効率的に位置決めするために設計されたシンプルなハンドヘルドツールです。このツールは、設置の人間工学を改善し、作業時間と設置コストをさらに削減します。
    技術仕様
    • 固有参照番号speedies-mark
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-23
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材ポリプロピレン
    • 副素材高密度ポリエチレン
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 補強材
    • IFC分類個別アクセサリー
    • ETIM コードEC003193
    • ETIM 名称Spacer for structural steel
    • Uniclass 2015 コードPr_20_29_60_32
    • Uniclass 2015 説明Formwork cover spacers
    • CSI MasterFormat 2014 コード03 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルConcrete Reinforcing
    • OmniClass 番号23-13 31 21 11 19
    • OmniClass タイトルReinforcement Spacers