製品を公開する
Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer
Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer
Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer
Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer
Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer
Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer
Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer
    Eurospacers

    Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer

    Google翻訳,
    Speedies® Ceiling – 新世代の補強スペーサー Speedies® Ceiling は、コンクリート床スラブ、吊りスラブ、壁、その他のコンクリート構造物を打設する際に、鋼、コンクリート、合板、木製型枠などの硬質で水平な基材に溶接金網を使用するように特別に設計されています。優れた圧縮荷重支持能力を備えたこれらの安定した積み重ね可能なスペーサーは、ヨーロッパおよびそれ以外の市場で急速に普及しています。尖った脚は、型枠を取り外した後の完成したコンクリート表面の目立つ跡を最小限に抑えます。さらに、幅広のベース設計により、優れた安定性と転倒リスクの低減が実現されています。世界最速の補強スペーサーシステム 世界最速の補強スペーサーおよび必要なコンクリート被覆に補強メッシュを配置するための設置方法として、Speedies® は、設置コストと効率の点で他の補強スペーサーシステムを評価するベンチマークとなっています。Speedies® Ceiling は、現場打ちコンクリート構造とプレキャストコンクリート業界の両方で広く使用されています。これらの用途によって設置時間の短縮効果は多少異なりますが、従来の補強スペーサーシステムと比較すると50%を下回ることはほとんどありません。ベンチマーク製品であり、最速の設置方法であるSpeedies®は、より遅い従来の補強スペーサーシステムで必然的に必要となる追加の設置時間に関連する累積コストを排除します。低炭素フットプリント 消費者の家庭廃棄物から作られたリサイクルポリプロピレン/ポリエチレン(PP/PE)から製造されています。独自の省スペースで積み重ね可能な設計により、非常に効率的な物流が可能になり、保管要件と輸送関連の環境への影響が軽減されます。環境製品宣言(EPD)が利用可能です。推奨使用量 用途の要件に応じて、通常1m²あたり1.0~1.5個のスペーサー。Speedies® Drop-stick – 人間工学に基づいた設置ツール Speedies® Drop-stickは、Speedies®補強スペーサーを持ち運び、効率的に配置するために設計されたシンプルなハンドヘルドツールです。このツールは、設置の人間工学を改善し、作業時間と設置コストをさらに削減します。
    技術仕様
    • 固有参照番号speedies-valv
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-23
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材ポリプロピレン
    • 副素材高密度ポリエチレン
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 補強材
    • IFC分類個別アクセサリー
    • ETIM コードEC003193
    • ETIM 名称Spacer for structural steel
    • Uniclass 2015 コードPr_20_29_60_32
    • Uniclass 2015 説明Formwork cover spacers
    • CSI MasterFormat 2014 コード03 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルConcrete Reinforcing
    • OmniClass 番号23-13 31 21 11 19
    • OmniClass タイトルReinforcement Spacers