製品の公開
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
EverFab

Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions

Google翻訳”,

強化底板・床上配管・滑りにくい床を採用した一体型浴槽です。スカートの高さにより、ADA 準拠のシートを現場で設置できます

  • ADA、ANSI、CA タイトル 24 に準拠した一体型浴槽シャワー
  • カリフォルニア タイトル 24
  • 独自の強化底板
  • 滑り止め床
  • 外形寸法 60 インチ x 32 インチ
  • 無機複合材料で一体強化


仕様
  • Bathtub:

    1. Model: No. T6032A
    2. Description: One-piece bath tub with reinforcing bottom plate, above floor plumbing, and slip-resistant floor. Skirt height allows for field installation of ADA compliant seat
    3. Exterior dimensions: 60 inches wide x 32 inches deep x 19-1/4 inches high

    4. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

技術仕様
  • Unique reft6032a
  • コレクションセットANSI A - ADA
  • コレクションT6032A
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)19.25
  • 幅(inch)60
  • 奥行き(inch)32
関連
  • 主なマテリアル繊維ガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)75
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEC011558
  • ETIM 名Wash-tub
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
  • Uniclass2015詳細Baths
  • MasterFormat 2014 コード22 41 19
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
  • OmniClassNumber23-31 15 00
  • OmniClassタイトルBathtubs

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得