製品の公開
ThinAir® Hand Dryer - Stainless Steel
ThinAir® Hand Dryer - Stainless Steel
ThinAir® Hand Dryer - Stainless Steel
ThinAir® Hand Dryer - Stainless Steel
ThinAir® Hand Dryer - Stainless Steel
ThinAir® Hand Dryer - Stainless Steel
ThinAir® Hand Dryer - Stainless Steel
ThinAir® Hand Dryer - Stainless Steel
    Excel Dryer US

    ThinAir® Hand Dryer - Stainless Steel

    5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    エクセルドライヤーによるThinAir®ハンドドライヤーは乾燥し、準拠しています。 ThinAir®はスリムなプロファイルで、4インチの突起ADA準拠基準を満たし、950ワット以下を使用してわずか14秒で手を乾かします。調整可能な速度、音、および熱の制御に加えて、外部から見えるサービスLEDと、ユニットの寿命を延ばすための洗浄可能なプレフィルターを備えています。ペーパータオルからハンドドライヤーに切り替えることで、最大95%節約できるので、トイレの床に汚れたペーパータオルが投げられたり、トイレが詰まったりする心配をなくしながら、節約分を利用してゲストにより良いサービスを提供できます。 ThinAir®は、USACertified®、EPD Certified、HPD Certified、BuildingGreen Approvedで製造されており、ハンドドライヤーの中で最も多くのLEED®v4クレジットを提供します。

    ThinAirの利点含む:

    • 14秒の乾燥時間
    • 950ワット未満(熱なしで333ワット)
    • 視覚障害者に対応するための4インチADA突出ガイドラインに適合
    • 調整可能な速度とサウンドコントローラー
    • 洗えるプレフィルター
    • 5年間の限定保証

    キーワード:ThinAirハンドドライヤー、adaハンドドライヤー、ada準拠ハンドドライヤー、ハンドドライヤーada height、ハンドドライヤー、ハンドドライヤー、最高のハンドドライヤー、ハンドドライヤー仕様、電気ハンドドライヤー、商用ハンドドライヤー、洗面所ハンドドライヤー、エネルギー効率ハンドドライヤー、バスルームハンドドライヤー、ハンドドライヤーvsペーパータオル、ハンドドライヤー衛生、静かなハンドドライヤー、学校のハンドドライヤー、病院のハンドドライヤー、ハンドドライヤーの価格、ハンドドライヤーの設置、タッチレスハンドドライヤー、自動ハンドドライヤー、強力なハンドドライヤー

    仕様
    • Keywords: ThinAir hand dryer, ada hand dryer, ada-compliant hand dryer, hand dryer ada height, hand dryer, hand dryers, best hand dryer, hand dryer specs, electric hand dryer, commercial hand dryer, washroom hand dryer, energy-efficient hand dryer, bathroom hand dryer, hand dryer vs paper towels, hand dryer hygiene, quiet hand dryer, hand dryer in schools, hand dryer in hospitals, hand dryer price, hand dryer installation, touchless hand dryer, automatic hand dryer, powerful hand dryer

    技術仕様
    • Unique refexcel-dryer-thinair-ss
    • コレクションセットHand and Hair Dryers
    • コレクションThinAir Hand Dryer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-11
    • エディション1
    • 高さ(inch)13.94
    • 幅(inch)9.22
    • 奥行き(inch)4
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)10
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC001212
    • ETIM 名Hand dryer
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Toilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 15
    • OmniClassタイトルHand Dryers