製品の公開
Cask sofa
Cask sofa
    expormim

    Cask sofa

    Google翻訳”,

    皮を剥いて着色した直径 34 mm/1.34 インチの天然籐で作られた構造を備えたソファ。背もたれは、直径 20 mm/0.79 インチの皮をむいて着色した天然籐で製造されています。 3 段階の水性コーティング (染料、ベースコート、トップコート) で仕上げられており、UV フィルターにより太陽光線に対して非常に耐性があります。さまざまな高性能テクニカルファブリックによるカスタマイズの可能性。取り外し可能なプラスチックフェルトインサート付きの保護キャップ。

    expormimに連絡する

    技術仕様
    • Unique refcask-sofa-t093a
    • コレクションセットCask outdoor
    • コレクションIndoor collection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)770
    • 幅(mm)2200
    • 奥行き(mm)910
    関連
    • 主なマテリアルその他
    • 副マテリアル椅子張り用材料
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)44.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードPr_40_50
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 23 00
    • OmniClassタイトルResidential Furniture and Equipment
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (80)
    5つ星のうち2.8 2.8 (9)
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)
    5つ星のうち4.8 4.8 (30)
    5つ星のうち2.3 2.3 (6)