製品の公開
Nude indoor rectangular dining table 220x100x75
expormim

Nude indoor rectangular dining table 220x100x75

Google翻訳”,

ステンレス鋼管製の構造で、ポリエステルパウダーで仕上げられています。このコレクションには、ヨーロピアン オーク突板トップとラッカー仕上げのトップ バージョン (MDF) が用意されています。テーブルトップの厚さ: 拡張可能な円形ダイニングテーブルの場合は厚さ19 mm/0.75インチ、長方形および正方形のダイニングテーブルの場合は厚さ12 mm/0.47インチ。

expormimに連絡する

仕様
      技術仕様
      • Unique refnude-indoor-rectalgular-dining-table-220
      • コレクションセットNude indoor
      • コレクションIndoor collection
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2023-11-29
      • エディション1
      • 高さ(Mm)75
      • 幅(mm)2200
      • 奥行き(mm)100
      関連
      • 主なマテリアルステンレス
      • 副マテリアル
      • 設計国スペイン
      • 製造国スペイン
      • 正味重量(kg)33
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
      • IFC分類家具
      • ETIM コードEG017960
      • ETIM 名Furniture
      • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
      • UNSPSC56
      • Uniclass2015コードPr_40_50_21_22
      • Uniclass2015詳細Dining tables
      • MasterFormat 2014 コード11 30 00
      • MasterFormat 2014 タイトルResidential Equipment
      • OmniClassNumber23-21 23 15
      • OmniClassタイトルResidential Tables
      • UniFormatIIコードE20
      • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS
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
      5つ星のうち4.8 4.8 (80)
      5つ星のうち4.2 4.2 (5)
      5つ星のうち4.8 4.8 (29)