製品の公開
Plump right chaise longue module C874
expormim

Plump right chaise longue module C874

Google翻訳”,

高抵抗のアルミニウム管でできており、さまざまな密度のフォームで装飾された寝椅子モジュール。屋外での使用に完全に適した多種多様なテクニカルファブリックによるカスタマイズの可能性。 1つの緩いクッション45x45cm/ 17.75” x 17.75”+1つの緩いクッション50x32cm/ 19.75” x 12.5”が含まれています。

expormimに連絡する

技術仕様
  • Unique refplump-right-chaise-longue-module
  • コレクションセットPlump
  • コレクションOutdoor collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-11-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)64
  • 幅(mm)105
  • 奥行き(mm)180
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアル椅子張り用材料
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)40
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
  • IFC分類家具
  • ETIM コードEG017960
  • ETIM 名Furniture
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
  • Uniclass2015詳細Sofas
  • OmniClassNumber23-11 29 17 11 17
  • OmniClassタイトルPatio Sofas
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS
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
5つ星のうち4.8 4.8 (80)
5つ星のうち2.8 2.8 (9)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち4.8 4.8 (30)
5つ星のうち3.3 3.3 (7)