製品の公開
TECHVENT 5300® - Top-Hinged Industrial Polycarbonate Window
TECHVENT 5300® - Top-Hinged Industrial Polycarbonate Window
TECHVENT 5300® - Top-Hinged Industrial Polycarbonate Window

    TECHVENT 5300® - Top-Hinged Industrial Polycarbonate Window

    Google翻訳”,

    EXTECHのTECHVENT5300は、特許取得済みのトップヒンジの工業用ポリカーボネートウィンドウシステムで、通常の降雨時にも開いたままで、内部を乾いた状態に保つように設計されています。それは大規模な自然光と換気を提供し、新築や改造作業に最適です。オプションの制御システムを使用して手動または電気で操作でき、熱的に壊れたフレーミングで使用できます。 TECHVENT 5300は、個々のパンチ開口部または連続した高窓に設置できる非常に用途の広いシステムです。

    TECHVENT 5300は、斜面に設置することで、天窓の操作としても機能します。ガラスとポリカーボネートの両方で利用可能で、最も要求の厳しい環境でも非常に耐久性のあるシステムです。

    TECHVENT 5300工業用窓は、典型的な金属ルーバーの利点に加えて、悪天候時に自然光と換気を提供します。それらはさまざまな用途で効果的ですが、産業目的に好まれます。

    さらなるメリットと詳細

    • 自然光と大規模な自然換気を提供します。ルーバー以上のことをします
    • 特許取得済みのトップヒンジ設計により、通常の降雨時に操作ウィンドウを開いたままにすることができます
    • 手動または電気で操作(オプションの制御システムを使用)
    • オプションの熱的に壊れたフレーミング
    • 頑丈な構造は、虐待的な産業環境に耐えます
    • 厚さ1"までのガラスまたはポリカーボネートに対応
    • R-3.8絶縁係数まで達成するクラスA熱可塑性グレージングで利用可能
    • アルミニウムフレームの仕上げは、陽極酸化または高性能の工場で焼かれた塗料の選択が可能です
    • 連続ユニット—工場で組み立てられたセクションは、連動する垂直マリオンを備えています。小型ユニットとして設置可能
    • 深いグレージングポケット(ウサギの深さ)は、熱可塑性グレージングの熱運動に対応します
    • 「乾式ガラス」—熱可塑性ガラスの熱移動を可能にしながら、空気と水の浸透シールを良好に維持するための低摩擦ガスケット
    • 他のEXTECHウォールシステムに組み込むことができます
    • 外部または内部からの迅速な設置により、建物の運用の中断を最小限に抑えます
    • 斜面に設置して天窓を形成することができます
    • 個々のユニットまたは幅150'0"までの「ウィング」で利用可能なベント
    • トップヒンジウィンドウの一般的な高さは3〜8フィートの高さです
    • アメリカで製造
    • オペレーティングハードウェア:
      • 手動プッシュバータイプ
      • 手動機械式オペレーター(チェーンプルまたはハンドクランク—ラックアンドピニオンタイプ)
      • 電気機械オペレーター
      • カムハンドル付きの標準プッシュアウト
    技術仕様
    • Unique refextech-5300
    • コレクションセットWindows
    • コレクションTECHVENT 5300® T
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国