製品の公開
FAAC BARRIER B680H 2 - 8 m BEAM
FAAC

FAAC BARRIER B680H 2 - 8 m BEAM

5つ星のうち4.64.6(39 レビュー)
Google翻訳”,
頑丈な連続使用のためのハイブリッド バリア ゲート。このシステムは、調整可能な電子的な押しつぶし防止機能を備えているため、車両だけでなく歩行者のアクセスにも適しています。 2mから8mまでのすべてのアプリケーションと明確な通路のための単一のモデル。
仕様
  • Hybrid technology: hydraulic + low voltage brushless motor. Barrier with "unlimited" springs duration: over 2,000,000 continuous use cycles without special maintenance. Extreme logistics optimization: only one barrier model and just two springs to cover clear passages from 2m up to 8m, right or left version. Extruded aluminum beams, elliptical shape, available in one-piece or modular. Removable housing available in 4 colours or AINSI 316L stainless steel. High opening speed (selectable electronically): from 1.5 seconds for 2 m gateways up to 6 seconds for 8 m gateways. Easy-to-program and technologically advanced control unit: Integrated encoder (with reverse in the event of obstacle), two integrated Loop Detectors, huge selection of operating logics including Master/Slave management (opposing barriers). Integrated anti-vandalism flashing LED traffic light and LED lights for beam (accessories).
技術仕様
  • Unique refFAAC-B680H
  • コレクションセットFAAC
  • コレクションAutomatic Vehicle Barriers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-12-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1100
  • 幅(mm)469
  • 奥行き(mm)279
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)69.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 道路設備
  • IFC分類電気素子
  • Uniclass2015コードPr_40_70_22_06
  • Uniclass2015詳細Barrier parking control units
  • MasterFormat 2014 コード01 55 00
  • MasterFormat 2014 タイトルVehicular Access and Parking
  • OmniClassNumber23-39 11 11 15
  • OmniClassタイトルTraffic Barriers