製品の公開
FAAC J200 F Fixed bollard
FAAC J200 F Fixed bollard
    FAAC

    FAAC J200 F Fixed bollard

    Google翻訳”,
    FAAC J200 F固定ボラードは、侵襲的な敷設作業や電気配線を必要としません。したがって、住宅の歩行者エリアを定義する恒久的な設置、または他の自動または半自動ボラードと一緒に複数の設置に適しています。 J200 F の主な機能は次のとおりです。 4.ボラードを取り外して一時的に通路を開く可能性 5.重量が限られているため、輸送、保管、敷設が容易
    仕様
    • Fixed bollard for residential applications (Fixed) J200 F. APPLICATION: Pedestrian areas permanent delimitation, reserved parking areas for offices, residential areas, commercial or industrial sites, hospitals, public buildings, campsites, holiday and sport resorts. PRODUCT FEATURES: FAAC J200 F bollard comprises a cylinder with height 600mm off ground, diameter 200mm, thickness 6mm made of SJ235JRG2 EN 10277 steel, with surface anti-corrosive treatment in cataphoresis and polyester powder painted, or made of stainless steel AISI 316L with satin finishing. The support base is placed in the ad hoc shallow excavation on the ground. Cylinder above ground is visible on all environment conditions, having a 25mm high reflecting strip all around the cylinder itself, and LED lights –optional; power unit not supplied-. OPTIONS: The cylinder finishing can be: - Cataphoresis and polyester powder painted Dark grey metallised - Stainless steel satin finishing ACCESSORIES: A LED lights kit can be added to signal the cylinder position.
    技術仕様
    • Unique refFAAC-J200-F
    • コレクションセットFAAC
    • コレクションTraffic bollards
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-06-23
    • エディション3
    • 高さ(Mm)600
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)35
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 道路設備
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_20_76_08
    • Uniclass2015詳細Bollards and impact protectors
    • OmniClassNumber23-11 29 35
    • OmniClassタイトルBollards