製品の公開
FAAC J275 F 2K 20 Security Fixed bollard
FAAC

FAAC J275 F 2K 20 Security Fixed bollard

5つ星のうち4.34.3(7 レビュー)
Google翻訳”,
FAAC J275 F 2K 20 固定セキュリティ ボラードは、侵襲的な土木工事や電気配線を必要としません。したがって、軍事施設、空港、大使館、領事館、銀行、海洋地帯、刑務所、機密性の高い工業用地、または高度なセキュリティが必要な場所など、重要なエリアの境界を定めて保護するのに適しています。 J275 F 2K 20 の主な特長は次のとおりです。 1. 電源と配線が不要 2. 簡単な敷設と限られた掘削 3. 引き込み式ボラードと一緒に複数の設置で美的な一貫性を保証します。 4.耐衝撃性が高い
仕様
  • Fixed bollard (Fixed) FAAC J275 F 2K for usage in perimeter protection applications. APPLICATIONS: Critical areas like: military sites, airports, embassies, consulates, banks, marine zones, prisons, sensitive industrial sites or wherever high security is required. PRODUCT FEATURES: FAAC J275 F 2K bollard comprises a cylinder with height 800mm off ground, diameter 275mm, made of SJ235JR EN 10219 steel, with surface treatment anti-corrosive in cataphoresis and polyester powder painted, or made of stainless steel AISI 316L with satin finishing. The support base is placed in the ad hoc shallow excavation on the ground. Cylinder above ground is visible on all environment conditions, having a 55mm high reflecting strip all around the cylinder itself, and LED lights –power unit not supplied-. OPTIONS: The cylinder height is 800mm The cylinder finishing can be: - Cataphoresis and polyester powder painted Dark grey metallized - Stainless steel satin finishing
技術仕様
  • Unique refFAAC-J275-F-2K
  • コレクションセットFAAC
  • コレクションSecurity bollards
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-09-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)800
  • 幅(mm)275
  • 奥行き(mm)275
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)110
識別情報
  • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 道路設備
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_20_76_08_51
  • Uniclass2015詳細Metal bollards
  • OmniClassNumber23-11 29 35
  • OmniClassタイトルBollards