このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Crio D81A01

Unique ref.: Crio-D81A01
ブランド名: Fabbian Illuminazione
製品ファミリー: Crio
製品グループ: Pendant
幅 (mm): 572
高さ (mm): 5245
奥行 (mm): 572
公開日: 2018-04-19
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (8)

The Crio range consists of hanging lamps for indoor use, in aluminium, either painted in a matt white finish or laminated in natural light-coloured wood or dark ebony. The diffuser is in opaline PMMA (polymethyl-methacrylate). The lamp runs on mains power and is suitable for use with fluorescent bulbs and LED.


主なマテリアル:
副マテリアル:
デザイン: Italy
製作国: Italy
正味重量 (kg): 6.23

BIMobject カテゴリー: 照明 - ペンダント
IFC分類: Light Fixture
UNSPSC 名前: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC コード: 3911
Uniclass 1.4 コード: L7473
Uniclass 1.4 詳細: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 コード: SS-70-80
Uniclass 2.0 詳細: Lighting Systems
Uniclass 2015 コード: Ss_70_80
Uniclass 2015 詳細: Lighting systems
NBS Reference コード: 70-80
NBS Reference 詳細: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
OmniClass Number: 23-35 47 11
OmniClass Title: Lighting Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands