このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Olympic F45A01

Unique ref.: Olympic-F45A01
ブランド名: Fabbian Illuminazione
製品ファミリー: Olympic
製品グループ: Pendant
幅 (mm): 802
高さ (mm): 4020
奥行 (mm): 802
公開日: 2018-04-19
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
Olympic is a round white painted aluminium hanging light collection, with the LED light source located on the outer ring. Both direct and indirect light diffusion. The hanging lights are available in different diameters, and in single or multiple layouts. The peculiarity of these lamps is the possibility to intertwine them, creating original shapes and compositions, also thanks to the easy cable length adjustment.


主なマテリアル: Aluminium
副マテリアル:
デザイン: Italy
製作国: Italy
正味重量 (kg): 2.55

BIMobject カテゴリー: 照明 - ペンダント
IFC分類: Light Fixture
UNSPSC 名前: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC コード: 3911
Uniclass 1.4 コード: L7473
Uniclass 1.4 詳細: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 コード: SS-70-80
Uniclass 2.0 詳細: Lighting Systems
Uniclass 2015 コード: Ss_70_80
Uniclass 2015 詳細: Lighting systems
NBS Reference コード: 70-80
NBS Reference 詳細: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
OmniClass Number: 23-35 47 11
OmniClass Title: Lighting Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands