お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Pivot F39G01

Unique ref.: Pivot-F39G01
ブランド名: Fabbian Illuminazione
製品ファミリー: Pivot
製品グループ: Wall-Ceiling lamp
幅 (mm): 572
高さ (mm): 50
奥行 (mm): 40
公開日: 2018-04-27
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
The wall and ceiling lamp is designed for indoor use, and are available in white, dark grey or light grey aluminium, the light is directed through the light bars. For this lamp the energy voltage is low (24V dc, LED) and comes with a remote power pack.


主なマテリアル: Aluminium
副マテリアル:
デザイン: Italy
製作国: Italy
正味重量 (kg): 0.45

BIMobject カテゴリー: 照明 - 壁取り付け
IFC分類: Light Fixture
UNSPSC 名前: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC コード: 3911
Uniclass 1.4 コード: L7473
Uniclass 1.4 詳細: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 コード: SS-70-80
Uniclass 2.0 詳細: Lighting Systems
Uniclass 2015 コード: Ss_70_80
Uniclass 2015 詳細: Lighting systems
NBS Reference コード: 70-80
NBS Reference 詳細: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
OmniClass Number: 23-35 47 11
OmniClass Title: Lighting Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands