製品の公開
Décor Flush II Concealed Fastener Metal Wall Panel (Fabral)
Fabral

Décor Flush II Concealed Fastener Metal Wall Panel (Fabral)

Google翻訳”,

Décor Flush II パネルは、サイディング、鼻隠し、または軒天井にのみ推奨されます。壁用途に使用する場合、Décor Flush II は垂直にのみ設置してください。熱の移動を考慮して、水密で波やその他の歪みがないように、パネルを垂直、水平、まっすぐに取り付けます。雨水やパネル接合部には必要に応じてシーラントテープやコーキングを施し、水の浸入を防ぎます。

Fabral は、建築、教育、商業、産業、農業用途向けの金属屋根および壁パネルの主要サプライヤーです。学校向けの省エネ被覆材から大規模小売チェーン向けの活気に満ちたエンクロージャ システムまで、Fabral はどのような市場でも信頼できるソリューションです。

教育施設向けの現代のモデルは、Fabral 製品を使用して設計されています。建築外壁ソリューション用の金属の大手プロバイダーとして、Fabral システムはあらゆる商業建築セグメントのプロジェクトに指定されています。耐久性のある外装は学校が建物をしっかりと密閉するのに適しており、次のレベルのエネルギー効率を実現します。

仕様
  • Substrate Offering:

    • .032" Aluminum
    • .040" Aluminum
    • 22 Gauge Steel
    • 24 Gauge Steel

    Customizations Available: Perforation

    Maximum Panel Length: 25'

    Minimum Panel Length: 6'

技術仕様
  • Unique refdecor-flush-ii-wall-panel
  • コレクションセットMetal Wall Panels, Concealed Fastener
  • コレクションFlush Wall Panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-11-26
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
  • IFC分類壁
  • Uniclass2015コードSs_25_12_85_60
  • Uniclass2015詳細Prefabricated metal wall systems
  • MasterFormat 2014 コード07 42 13
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Wall Panels
  • OmniClassNumber23-15 13 19 11
  • OmniClassタイトルMetal Wall Panels