製品の公開
Silhouette HCF Series™ High‑Performance Concealed Fastener Metal Wall Panel (Fabral)
Fabral

Silhouette HCF Series™ High‑Performance Concealed Fastener Metal Wall Panel (Fabral)

Google翻訳”,

さまざまなプロファイルと構成を備えたこの水平隠しファスナー システムは、さまざまな用途の設計要件を満たします。

Fabral は、建築、教育、商業、工業、農業用途向けの金属屋根および壁パネルの主要サプライヤーです。学校向けの省エネ被覆材から大規模小売チェーン向けの活気に満ちたエンクロージャ システムまで、Fabral はどのような市場でも信頼できるソリューションです。

教育施設向けの現代のモデルは、Fabral 製品を使用して設計されています。建築外壁ソリューション用の金属の大手プロバイダーとして、Fabral システムはあらゆる商業建築セグメントのプロジェクトに指定されています。耐久性のある外装は学校が建物をしっかりと密閉するのに適しており、次のレベルのエネルギー効率を実現します。

仕様
  • Panel Options Available: Multiple Panel Profiles Designs with both 12" and 16" options

    Substrate Offering:

    • .032" Aluminum
    • .040" Aluminum
    • .050" Aluminum
    • 18 Gauge Steel
    • 20 Gauge Steel
    • 22 Gauge Steel
    • 24 Gauge Steel

    Panel Features: Factory Applied Sealant

    Customizations Available: Mitered Corners

    Maximum Panel Length: 20'

    Minimum Panel Length: 2'

技術仕様
  • Unique refsilhouette-hcf-series-concealed-fastener-wall-panel
  • コレクションセットMetal Wall Panels, Concealed Fastener
  • コレクションHigh‑Performance Architectural Panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-11-26
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
  • IFC分類壁
  • Uniclass2015コードSs_25_12_85_60
  • Uniclass2015詳細Prefabricated metal wall systems
  • MasterFormat 2014 コード07 42 13
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Wall Panels
  • OmniClassNumber23-15 13 19 11
  • OmniClassタイトルMetal Wall Panels