製品を公開する
Kugelgarn® Creation High Performance Carpet
Kugelgarn® Creation High Performance Carpet
Kugelgarn® Creation High Performance Carpet
Kugelgarn® Creation High Performance Carpet
    Fabromont AG

    Kugelgarn® Creation High Performance Carpet

    Google翻訳,

    Kugelgarn® Creationは、落ち着いた雰囲気を求めるお客様のご要望にお応えするためにデザインされました。このコレクションは、シンプルなエレガンスと高い耐久性を兼ね備えています。中粗めの球状構造に心地よい単色カラーを採用したこの床材は、幅広いデザインコンセプトにマッチします。Creationのカラーパレットは、均質な表面を実現する12色展開です。また、この業務用床材は音響効果にも優れており、オフィス、学校、その他人の出入りが多い場所で広く使用されています。

    仕様
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, comfort value LC 2 (“good”), flame retardant with CE- and VKF certificate, electrically antistatic or conductive, direction-free, suitable for use in damp locations, with flame-extinguishing layer, also available as modules and acoustic flooring. 12 colour schemes.
    技術仕様
    • 固有参照番号kugelgarn-creation
    • 製品ファミリFlooring
    • 製品グループCarpets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-09
    • 版番号1
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)5.5
    関連
    • 主要素材ポリアミド
    • 副素材ポリプロピレン
    • 製造国スイス
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - カーペット

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米