Google翻訳”,
説明:
天井と壁の接合部に設置された廊下照明器具。光は天井と壁に拡散され、変化に富んだ光の演出と独特の空間感覚を生み出します。
照明器具本体とルーバーはホーロー鋼板製、端部はダイキャストアルミニウム製(RAL 9016構造)。非対称配光により直接照明が可能で、前面の開口部(クロスブレードルーバー)により天井と壁面を照らします。
主な特徴:
ルーメン:2000lm、3300lm、3500lm
色温度:3000K、4000K
光の分布:直接
電圧:220~240V
CRI: 80
IP: 20
IK:
標準色:白
利用可能な照明制御方式:DALI/位相パルス