製品の公開
Streamer Mini twin spotlight
Streamer Mini twin spotlight
    Fagerhult

    Streamer Mini twin spotlight

    Google翻訳”,
    説明:

    Streamer Mini ツイン スポットライトは、1 つのドライバーに 2 つの照明器具が備わっており、すばやく簡単に設置できます。この照明器具は 3 相トラック システム用に設計されており、ドライバーのディップ スイッチを使用して、光束を 4 段階で簡単に調整できます。

    鋳造アルミニウム製フレーム(99~100% リサイクル)。
    色: 白 (RAL 9016) または黒 (RAL 9005) 構造化ラッカー。


    主な特徴:
    ルーメン: 2700lm、2800lm、3800lm、3900lm、4300lm、4400lm、5300lm、5400lm
    色温度: 3000 BBBLK
    配光: 狭ビーム/ナロービーム、中ビーム/ナロービーム、広ビーム/ナロービーム、中ビーム/ミディアムビーム、中ビーム/ワイドビーム、広ビーム/ワイドビーム
    電圧: 220-240V
    演色性: 90
    IP: 20
    私K:
    標準色: 白、黒
    利用可能なライトコントロール: オン/オフ

    仕様
    • Specification

      Dimension: 150, 70, 236
      Weight: 0.7 kg
      SDCM: 2
      LED driver, h/max failure: 50000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      3-phase lighting track, Lighting Track Pro.

      Louvre


      Optics

    技術仕様
    • Unique refStreamer_Mini_Twin_Spotlight
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-08
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他

    類似製品