製品の公開
Zkye 55 G2 Spotlight
Zkye 55 G2 Spotlight
Zkye 55 G2 Spotlight
Zkye 55 G2 Spotlight
    Fagerhult

    Zkye 55 G2 Spotlight

    Google翻訳”,
    説明:

    指向性光用のレール取り付け型 Ø 55 mm スポットライト。最適な光の快適さと良好な配光を実現する深いリフレクター。

    標準の白 (RAL 9016) または黒 (RAL 9005)。


    主な特徴:
    ルーメン: 1000lm、1500lm、1600lm
    色温度:2700K、4000K、3000BBBLK
    配光:ワイドビーム、ナロービーム、ミディアムビーム
    電圧: 220-240V
    CRI: 90
    IP: 20
    IK:
    標準色: 黒、白
    利用可能な照明制御: e-Sense Stage イントラックドライバー、DALI、オン/オフ

    仕様
    • Specification

      Dimension: 171, 55, 231 | 171, 55, 260 | 171, 55, 171
      Weight: 0.4 kg, 0.3 kg
      SDCM: 3, 2
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Mounted on 3-phase rail or Control Track (DALI).

      Louvre


      Optics

    技術仕様
    • Unique refZkye_55_G2_Spotlight
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-20
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け

    類似製品