製品の公開
Roof window FTT U6 | FAKRO
Roof window FTT U6 | FAKRO
Roof window FTT U6 | FAKRO
Roof window FTT U6 | FAKRO
Roof window FTT U6 | FAKRO
    FAKRO

    Roof window FTT U6 | FAKRO

    Google翻訳”,

    FAKRO FTT U6は、エネルギー効率の高い建築物やパッシブハウス向けの屋根窓です。
    屋根勾配15度から70度まで対応。
    ガラスユニットは、特別に設計されたサッシフレームに取り付けられます。サッシフレームは、標準的な窓に比べて幅が広くなっています。このような構造により、熱橋現象が最小限に抑えられ、窓の断熱性が向上します。
    ヒンジが窓の高さの中央より上に位置する回転窓なので、背の高い人でも開いた窓際に楽に立つことができます。
    オーニングブラインドの操作や外側の窓ガラスの清掃は簡単です。サッシを180度回転させてロックできるからです。

    高品質の松材を層状に接着し、真空含浸処理を施しています。
    天然色の環境に優しいアクリルラッカーで二重塗装された木材。
    盗難に対する耐性を強化 - topSafeシステム。
    幅広い種類のアクセサリー。

    保証:

    窓の保証期間は10年間です。
    生涯保証 – 耐雹性保証までのガラス保証。

    仕様
    • Window U-value: 0.8 W/m²K Glazing U-value: 0.5 W/m²K Acoustic insulation Rw: 38 dB Glazing unit: 6HT-18-4H-18-33.2T Inert gas filled panes: argon
    技術仕様
    • Unique refenergy_efficient_ftt_u6
    • コレクションセットRoof window
    • コレクションCentre pivot
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-07-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings