製品の公開
Garage door PROFI+ X | FAKRO
Garage door PROFI+ X | FAKRO
Garage door PROFI+ X | FAKRO
    FAKRO

    Garage door PROFI+ X | FAKRO

    Google翻訳”,

    PROFI+は、高品質な部品と機能性を向上させる追加ソリューションを備えた、ゲートの強化版です。PROFI+ゲートは丁寧に製造されており、FAKROの自動化システムを装備できます。PROFI+ゲートは、標準サイズから非標準サイズまで、幅2.4mから6m、高さ最大3mまで、中間サイズも含め、幅広いサイズ展開が可能です。

    安全性

    - セーフパネル
    - バネの破損に対する保護

    断熱材

    - 40mmパネル
    - 標準装備の断熱シール

    美学

    亜鉛メッキされたガイドレールと継手

    使いやすさ

    - リアストラット
    - シングルローラー

    耐久性

    耐久性のあるねじりばねまたは引張ばね

    効率的な設置

    - 簡単かつ迅速なインストール
    - 選択された要素は工場で組み立て済み

    技術仕様
    • Unique refgarage_door_profi_plus_x
    • コレクションセットGarage door
    • コレクションProfi Plus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-08
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルゴム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ガレージドア
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 11 16
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Doors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 13 25 13
    • OmniClassタイトルSectional Overhead Metal Doors