製品の公開
Garage door STYLE+ F + Marantec 300 series | FAKRO
Garage door STYLE+ F + Marantec 300 series | FAKRO
Garage door STYLE+ F + Marantec 300 series | FAKRO
    FAKRO

    Garage door STYLE+ F + Marantec 300 series | FAKRO

    Google翻訳”,

    STYLE+ガレージドアは、自動開閉式のみのプレミアムクラス製品です。操作の安全性、洗練されたデザイン、そして長期使用をサポートするために厳選された部品が使用されています。細部にまでこだわるお客様のために、STYLE+ガレージドアは、自動化機器を含め、内側全体が白色に塗装されています。

    安全性

    - セーフパネル
    - ローラーケースは白く塗装されています
    - シャフトとスプリングケーシング
    - バネの破損に対する保護
    過負荷センサーによる自動化と、光電セル設置オプション

    断熱材

    - パネル 40 mm
    ガレージドアの周囲全体にシール材を貼る

    美学

    - 選択されたカーテンの色はINNOVIEW LINEのデザインにマッチしています
    亜鉛メッキされたガイドレール、継手、スプリングケーシングに加え、白色塗装が施されています。
    自動化部品と駆動ガイドレールは白色です

    使いやすさ

    - リアストラット
    - ダブルローラー
    - 静音ローラーヒンジ
    - 腐食防止処理を施した垂直ガイドレール

    耐久性

    耐久性のあるねじりばねまたは引張ばね

    効率的な設置

    - 素早く簡単に設置できます
    - 工場で組み立てられた部品を選択
    - トルクスネジ

    コントロール

    - ガレージドアは自動バージョンでのみ操作可能
    - Z-WaveまたはWi-FiテクノロジーとFAKROスマートホームソリューションを使用するオプション

    技術仕様
    • Unique refgarage_door_style_plus_f_marantec_300_series
    • コレクションセットGarage door
    • コレクションStyle Plus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-18
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルゴム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ガレージドア
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 11 16
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Doors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 13 25 13
    • OmniClassタイトルSectional Overhead Metal Doors