製品の公開
Loft ladder LWF 45 | FAKRO
Loft ladder LWF 45 | FAKRO
Loft ladder LWF 45 | FAKRO
    FAKRO

    Loft ladder LWF 45 | FAKRO

    5つ星のうち4.24.2(35 レビュー)
    Google翻訳”,
    高価でスペースを消費する階段を設置することなく、無人のロフトスペースに安全かつ簡単にアクセスできるようにします。 FAKRO折りたたみ式はしごは、使いやすさと快適さを最大化しながら、すべての技術的および安全性の要件を満たします。省スペースFAKROロフトラダーは、操作に必要なスペースがほとんどありません。折りたたむと、セクションがロフトスペース内に隠され、下の部屋のスペースが最大になります。設置の容易さ設置システムにより、2人で簡単に梯子を設置できます。部屋の高さに合わせて高さを簡単に調整できます。はしごは完全に組み立てられた製品として提供され、追加の設置前の作業は必要ありません。操作のしやすさハッチのコンパクトな構造により、ロフトラダーの操作が簡単になります。すべてのロフトラダーにはオープニングロッドが付属しており、ユーザーはユニットを簡単に開閉できます。追加機器快適性を最大化し、ロフトラダーの設置を加速するために、追加のアクセサリを利用できます。保証FAKROロフトラダーには3年間の保証が付いています。
    仕様
    • Weight limit 160 kg Maximum loading: 160 kg Loft ladder U-value: U=0.6 W/m²K Insulation thickness: 8 cm Hatch thickness: 7.4 cm EI 45
    技術仕様
    • Unique refloft_ladder_lwf
    • コレクションセットLoft ladders
    • コレクションWooden loft ladders
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-07-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - タラップ・はしご
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • OmniClassNumber23-17 23 17 15
    • OmniClassタイトルRetractable Stairs