製品の公開
Wooden folding loft ladders LWT Passive House | FAKRO
Wooden folding loft ladders LWT Passive House | FAKRO
Wooden folding loft ladders LWT Passive House | FAKRO
Wooden folding loft ladders LWT Passive House | FAKRO
Wooden folding loft ladders LWT Passive House | FAKRO
Wooden folding loft ladders LWT Passive House | FAKRO
    FAKRO

    Wooden folding loft ladders LWT Passive House | FAKRO

    Google翻訳”,

    LWTパッシブハウスセクションロフトはしごは、熱損失の最小化を重視するパッシブハウス向けに設計された包括的なソリューションです。高断熱のLWTロフトはしご本体と、はしごを天井に接続する断熱キットを使用することで、熱橋のリスクなく優れた気密性と断熱性を実現します。

    このはしごは、最高レベルの気密性(クラス4)を備えています。

    仕様
    • Weight limit: 160 kg Loft ladder U-value: U=0.51 W/m²K Insulation thickness: 7.4 cm Hatch thickness: 8 cm
    技術仕様
    • Unique refloft_ladder_lwt_ph_2
    • コレクションセットLoft ladders
    • コレクションWooden loft ladders
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - タラップ・はしご
    • IFC分類階段
    • UNSPSC名称Ladders
    • UNSPSC30191501
    • Uniclass2015コードPr_25_30_85_36
    • Uniclass2015詳細Hardwood loft ladders
    • MasterFormat 2014 コード06 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Stairs
    • OmniClassNumber23-17 23 17 15
    • OmniClassタイトルRetractable Stairs
    • UniFormatIIコードC2010
    • UniFormatIIタイトルStair Construction