製品の公開
Top hung and pivot window PPP-V P2 preSelect | FAKRO
Top hung and pivot window PPP-V P2 preSelect | FAKRO
    FAKRO

    Top hung and pivot window PPP-V P2 preSelect | FAKRO

    Google翻訳”,

    上下開閉と回転開閉という2つの独立した開閉機能を備えた、新世代の上下開閉式ピボット窓。
    独立した開閉機能により、サッシの安定性が向上し、安全性が高まります。
    外開き機能により、サッシを0度から35度までの任意の位置で開けることができ、開いた窓の端まで容易に近づくことができるため、使用可能な面積が広がり、外の景色を遮るものなく眺めることができます。
    ピボット機能により、サッシを180度回転させることができ、外側のガラスを掃除したり、オーニングブラインドを操作したりする際に使用します。革新的なハードウェアシステムにより、開閉方法は1方向のみとなり、外開き時およびピボット開閉時の両方でサッシの安定性が完全に確保されます。
    開閉方法は、窓が開いているときにフレームの中央にあるプリセレクトスライドスイッチを使用して切り替えることができます。
    サッシ下部に配置されたハンドルは操作性に優れています。エレガントなハンドルには、2段階の微調整機能が備わっています。
    外側のガラスの清掃が容易になり、180度回転させた状態で固定用サッシボルトを使用することで、オーニングブラインドの設置も簡単に行えます。
    省エネガラスU3を標準装備しています。
    盗難に対する耐性の向上 - TopSafeシステム。

    効率的な吸気口V35。
    強化スチールコア付きマルチチャンバー白色PVCプロファイル
    多層構造のオーク材またはパイン材のPVCプロファイルは、ゴールデンオーク材またはパイン材の突板仕上げでご用意しております。
    窓は耐久性があり、腐食に強く、素材は湿気を吸収しないため、耐久性があり、腐食に強いです。
    キッチンや浴室など、湿度が高い状態が長時間続く部屋(浴室、洗濯室など)向けに設計されています。

    仕様
    • Window U-value: 1.3 W/m²K
      Glazing U-value: 1.0 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 33 dB
      Glazing unit: 4H-15-33.2
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: V35
      Air inlet air flow: up to 41m³/h

    技術仕様
    • Unique refppp_preselect_p2
    • コレクションセットRoof window
    • コレクションTop hung and pivot windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings