製品の公開
Window with raised axis of rotation with lower transom FDU-V P50 AUMX FSC | FAKRO
Window with raised axis of rotation with lower transom FDU-V P50 AUMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation with lower transom FDU-V P50 AUMX FSC | FAKRO

    Google翻訳”,

    下部トランサム付き、回転軸が上昇した窓

    人間工学と快適な使用感

    • 設備が充実した二重上げ下げ窓。
    • 上側の窓は旋回式で開閉し、回転軸は窓の高さの中央より上に位置しているため、背の高い人でも端に近づくことができます。
    • Duet proSkyウィンドウは、窓を垂直方向に連結する必要性をなくし、より広い照明範囲を提供します。

    直感的な操作性と機能性

    • 窓の開閉操作は、サッシ下部に配置された新しいハンドルによって便利になりました。このハンドルには、2段階の微調整機能が備わっています。
    • ヒンジにより、サッシを回転させたまま開いた状態を維持できます。革新的な支持機構により、サッシを0度から45度まで回転させた状態でもしっかりと支えます。
    • また、サッシは軸を中心に160度回転させることができ、ロックボルトで固定できるため、外側の窓ガラスを便利かつ安全に清掃できます。

    熱性能

    • thermoProテクノロジーを採用した窓は、エネルギー効率の向上、耐久性の向上、優れた気密性、そして簡単な設置を実現します。
    • 四重シールシステムは、極端な気象条件下でも高い気密性を確保し、豪雨時の板金の微細な振動を低減します。
    • 内側のガラスは合わせガラスで安全性が高く、防犯等級はP2Aです。
    • 遮音ガラスは、騒音の伝達を効果的に低減します。

    長持ちする保護

    • 真空含浸処理を施した松材を使用。

    セキュリティ強化

    • 強化ガラス製の外側ガラスには、雹による破損に対する生涯保証が付いています。
    • 運用安全性と盗難防止性能の向上 – topSafeシステム。

    機能的なアクセサリー

    • 豊富なアクセサリーを取り揃えています。互換性をご確認ください。

    設置範囲

    • 25~65℃

    外装材の色

    • アンスラサイト RAL 7016 - 標準
    • グレーブラウン RAL 7022
    • ブラック RAL 9005

    使用目的

    • 熱エネルギーの節約を特に重視する建物には、この窓が推奨されます。
    • 水平方向の組み合わせでの設置が可能。
    仕様
    • Window U-value: 1.1 W/m²K

      Glazing U-value: 0.55 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 37 dB

      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: automatic

    技術仕様
    • Unique refraised_axis_fdu_v_p50_aumx_fsc
    • コレクションセットRoof window
    • コレクションWindows with raised axis of rotation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings