製品の公開
Window with raised axis of rotation FDY-V/U U3 Duet proSky | FAKRO
FAKRO

Window with raised axis of rotation FDY-V/U U3 Duet proSky | FAKRO

Google翻訳”,
FAKRO FDY- V_U、上部サッシはピボットウィンドウのように開きますが、回転軸はウィンドウの中央より上にあるため、背の高い人でも簡単にウィンドウの端まで歩くことができます。 Duet proSkyウィンドウは、従来の垂直方向の組み合わせの必要性を排除し、したがって、より広い照明領域を提供します。ピッチ39〜43度の屋根に設置する場合、窓はDIN 5034-1規格の要件を満たします。これによると、窓の下部の端は床面から95 cm上に配置し、上部の最小値は220cmにする必要があります。特別に準備された松で製造され、真空含浸されています。フレームの表面に白で耐久性のある滑らかな仕上げを作成するのに理想的なポリウレタンニスの3つのコート。定期的に湿度が高くなる部屋(キッチン、バスルーム)用に設計されています。上部のサッシには、エネルギー効率の高いシングルチャンバーグレージングユニットが装備されています。下のサッシは開いていません。強化ガラスと合わせガラスで構成されたグレージングユニットが付属しているため、窓の操作時の安全性が向上します。幅広い追加アクセサリー。 25〜65度のピッチに適しています。組み合わせて設置できます。保証:雹に対する寿命窓の場合は10年グレージングユニットの場合は20年
仕様
  • Window U-value: 1.3 W/m²K Glazing U-value: 1.0 W/m²K Acoustic insulation Rw: 32 dB Glazing unit: 4H-16-4T Inert gas filled panes: argon Air inlet type: V40P
技術仕様
  • Unique refraised_axis_fdy_v_u_u3
  • コレクションセットRoof window
  • コレクションWindows with raised axis of rotation
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-07-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Roofing accessories
  • UNSPSC301516
  • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
  • Uniclass2015詳細Skylights
  • MasterFormat 2014 コード08 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
  • OmniClassNumber23-17 17 00
  • OmniClassタイトルSkylights
  • UniFormatIIコードB3020
  • UniFormatIIタイトルRoof Openings