製品の公開
Window with raised axis of rotation FYU-V U3 proSky | FAKRO
Window with raised axis of rotation FYU-V U3 proSky | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation FYU-V U3 proSky | FAKRO

    Google翻訳”,

    FAKRO FYU-V U3は、回転軸が窓の中心より上方に位置する、機能満載のピボット窓です。そのため、背の高い人でも簡単に窓の端まで歩いて行くことができます。勾配39~43度の屋根に設置した場合、この窓はDIN 5034-1規格の要件を満たします。この規格では、窓の下端は床面から95cm、上端は最低220cmの高さに設置する必要があります。

    V40P吸気口を搭載しており、室内空気の交換を促進するために流路を自動的に調整し、正しく使用すれば不要な熱損失を抑えるのに役立ちます。

    アクリル系エコニス。キッチンやバスルーム向けに設計されています。湿度が定期的に上昇する部屋(キッチン、バスルーム)向けに設計されています。

    豊富な追加アクセサリーを取り揃えています。
    20度から65度の傾斜に適しています。
    組み合わせて設置できます。

    保証:
    雹に対する生涯保証
    窓ガラスの10年保証
    ガラスユニットの保証期間は20年です。

    仕様
    • Window U-value: 1.3 W/m²K Glazing U-value: 1.0 W/m²K Acoustic insulation Rw: 32 dB Glazing unit: 4H-16-4T Inert gas filled panes: argon Air inlet type: V40P
    技術仕様
    • Unique refraised_axis_fyu_u3
    • コレクションセットRoof window
    • コレクションWindows with raised axis of rotation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-07-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings